Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Brida, 25 mm, Soldar acero a tope

006-1131

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PHT 85; PHTQ 85

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaRanura
Especif. materialAcero
Forma de la bridaOvalado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionFlange 25 mm Butt Weld (FA 20)
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas1 brida1 junta
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño de conexión [in]1 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoPHT 85PHTQ 85
Versión de brida2.0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.499 Kilogram
Peso neto0.461 Kilogram
Característica
Valor
Volumen0.819 Liter
EAN/UPC5702422099871