Brida, 20 mm, Soldar acero a tope
006-1125
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1125
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Ranura |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Ovalado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
| Height (EF000040) | 62 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flange 3/4 in weld groove |
| Nombre de producto | Flange set |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Piezas incluídas | 1 brida1 junta |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 20 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | Brida |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para el producto | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Versión de brida | 1.0 |
| Width (EF000008) | 95 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.294 Kilogramo |
| Peso neto | 0.25 Kilogramo |
| Volumen | 0.813 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |