Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Brida, 25 mm, Soldar acero a tope

006-1117

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaCuadrado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Height (EF000040)52
Característica
Valor
Material DescriptionBRIDA PARA FILTRO FA-20
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño de conexión [in]1 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para el producto38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Versión de brida5.0
Width (EF000008)87

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.996 Kilogramo
Peso neto1.974 Kilogramo
Volumen0.86 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422077411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm