Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Brida, 6 mm, Soldar acero a tope

006-1110

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: FA 15

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones de pernosM12 x 127 mm
Diseño bridaRanuraLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaOvalado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionESPARRAGOS Y TUERCAS
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas2 bridas2 juntas2 tirantes4 tuercas
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]6 mm
Tamaño de conexión [in]1/4 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoFA 15
Versión de brida1.1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.832 Kilogramo
Peso neto0.82 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.901 Litro
EAN/UPC5702422077244