Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

Utilizado para el producto: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoJuego de tornillos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Long. tornillo [mm]206 mm
longitud del perno [in]8.110 in
Característica
Valor
Longitud roscada [in]0.984 in
Material DescriptionStaybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A
Nombre de productoStaybolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexiónM12
Tipo de conexiónRosca
Tipo de productoAccesorio
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para comentarios de productoCon filtro
Utilizado para el productoTEA 85TEAT 85TEVA 85

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.36 Kilogramo
Peso neto0.356 Kilogramo
Volumen0.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm