2 TORNILLOS Y 4 TUERCAS, FA 15; EVRA 10
006-1101
2 TORNILLOS Y 4 TUERCAS, Utilizado para el producto: FA 15; EVRA 10, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
006-1101
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Juego de tornillos |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
| Long. tornillo [mm] | 107 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| longitud del perno [in] | 4.213 in |
| Longitud roscada [in] | 0.748 in |
| Material Description | 2 TORNILLOS Y 4 TUERCAS |
| Nombre de producto | Staybolt set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión | M12 |
| Tipo de conexión | Rosca |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | EVRA 10FA 15 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.218 Kilogram |
| Peso neto | 0.21 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.088 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197175 |