Accesorios de válvulas de agua, Bolsa de accesorios, Diafragma
003N0448
Designación de tipo: Diafragma, Piezas incluídas: 3 × diafragma NBR, Utilizado para el producto: AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25
003N0448
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Diafragma |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Especif. material | NBR |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios de válvulas de agua |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Accesorio Diafragma NBR AVTA 10-15 |
| Nombre de producto | Diafragma |
| Piezas incluídas | 3 × diafragma NBR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Bolsa de accesorios |
| Utilizado para comentarios de producto | Aceite mineral |
| Utilizado para el producto | AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.017 Kilogramo |
| Peso neto | 0.006 Kilogramo |
| Volumen | 1.993 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |