Repuesto, WVFX 10 - 25, Elemento de fuelle
003N0070
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: WVFX 10 - 25, Designación de tipo: Elemento de fuelle, Unidad de fuelle
003N0070
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Elemento de fuelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Repuestos de válvulas de agua |
| Material Description | FUELLE WVFX |
| Nombre de producto | Unidad de fuelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | WVFX 10 - 25 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.158 Kilogramo |
| Peso neto | 0.14 Kilogramo |
| Volumen | 0.402 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |