Danfoss logo
Spare part - Packing

Repuesto

003F0071

Tipo de producto: Repuesto, Kit de pistón

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoPiston kit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosRepuestos de válvulas de agua
Material del cuerpoFundición
Material DescriptionKIT WVFX 32-40
Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar]24.1 bar
MedioAgua dulceSalmuera neutra
N.° de expediente SCIP911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a
Nombre de productoKit de pistón
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPWV Spare Part
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión de control [bar] [máx.]17.00 bar
Rango de presión de control [bar] [mín.]4.00 bar
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-25 °C
Refrigerante(s)R407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión (refrigerante)1/4 in - 6 mm
Tipo conexión (refrigerante)Rosca SAE
Tipo de conexiónG
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el productoWVFX 32WVFX 40
Valor Kv [m³/h]11.000 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.24 Kilogramo
Peso neto0.217 Kilogramo
Volumen0.168 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422015765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm