Válvula solenoide, EVT 3.0, Función: NC
068F0630
Refrigerante(s): R744, Valor Kv [m³/h]: 0.23, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Material de conexión: Acero inoxidable, Tamaño entrada [mm]: 6, Tamaño salida [mm]: 6, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 16
068F0630
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilidad con lubricantes | PAGPOE |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función | NC |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Material de conexión | Acero inoxidable |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | EVT 3.0 Solenoid valve SS I/16 |
| Min. PD para mantener abierta [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD para mantener abierta [psi] | 5.8 psi |
| MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| ODP mín. [bar] | 2.000 bar |
| Opción de funcionamiento manual | No |
| OPD mín. [psi] | 29.000 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo máx. [bar] | 140.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 068F0620 |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -104 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 302 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -32 °F |
| Refrigerante(s) | R744 |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del orificio [mm] | 3.00 mm |
| Tamaño entrada [mm] | 6.00 mm |
| Tamaño salida [mm] | 6.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODM |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | EVT 3.0 |
| Valor Cv [gal/min] | 0.270 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.230 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 256 Gramo |
| Peso neto | 240 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162440339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |