Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Válvula solenoide, EVT 3.0, Función: NC

068F0620

Refrigerante(s): R744, Valor Kv [m³/h]: 0.23, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Material de conexión: Acero inoxidable, Tamaño entrada [mm]: 6, Tamaño salida [mm]: 6, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 18

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm]13.5 mm
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje18 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilidad con lubricantesPAGPOE
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónNC
Grupo de productosVálvulas solenoides
Material de conexiónAcero inoxidable
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionEVT 3.0 Solenoid valve SS
Min. PD para mantener abierta [bar]0.4 bar
Min. PD para mantener abierta [psi]5.8 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Nombre de productoVálvula solenoide
ODP mín. [bar]2.000 bar
Opción de funcionamiento manualNo
OPD mín. [psi]29.000 psi
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]140.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual068F0630
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-104 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]302 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-32 °F
Refrigerante(s)R744
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del orificio [mm]3.00 mm
Tamaño entrada [mm]6.00 mm
Tamaño salida [mm]6.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODM
Tipo conex. salidaSoldar, ODM
Tipo de productoEVT 3.0
Valor Cv [gal/min]0.270 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.230 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto270 Gramo
Peso neto240 Gramo
Volumen1.183 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162440346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm