Válvula de alivio de seguridad, SFA 10H/DSV, NPT, 35 bar
148F6335
Ajuste de presión [bar]: 35, Tipo de conexión: NPT, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido
148F6335
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión [bar] | 35 bar |
| Ajuste de presión [psig] | 508 psig |
| Aprobación estándar | ISO 4126-1 |
| Área de flujo [mm2] | 36.3 mm² |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | IV |
| Certificado de presión | Certificado Danfoss incluido |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de flujo [in] | 0.268 in |
| Diámetro de flujo [mm] | 6.8 mm |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Equipamiento | Caperuza |
| Flow area [in2] | 0.056 in² |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas de seguridad - alivio |
| Homologación | EACUA |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 212 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Lift [mm] | 2.30 mm |
| Material Description | SFA 10H T 235 NPT Safety valve/DSV |
| Nombre de producto | Válvula de alivio de seguridad |
| Norma de conexión | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Observaciones | VALVES DELIVERED SEPARATELY |
| Piezas incluídas | 2x Safety valves (148F5235)Dual stop valve (148F3055) |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 65.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Recubrimiento de la superficie | Zn (TLP) |
| Refrigerante(s) | R410AR744 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 10 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/8 in |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 10.00 mm |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3/4 in |
| Tamaño de conexión de salida [mm] | 15.0 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de conexión | NPT |
| Tipo de producto | SFA 10H/DSV |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.243 Kilogramo |
| Peso neto | 1.09 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 11.246 Litro |
| EAN/UPC | 5715162482902 |