Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Válvula de alivio de seguridad, SFA 15-50, G, 27 bar

148F4017

Ajuste de presión [bar]: 27, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión [bar]27 bar
Ajuste de presión [psig]392 psig
Área de flujo [mm2]133.0 mm²
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIV
Certificado de presiónCertificado Danfoss incluido
Coef. de desc. certificado0.39 kg
Conexión interna/externaExterno
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de alivio de seguridad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de flujo [in]0.512 in
Diámetro de flujo [mm]13.0 mm
Diámetro nominalDN < 15
DirecciónPaso en ángulo
Flow area [in2]0.206 in²
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de seguridad - alivio
HomologaciónCEEACTSUA
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Lift [mm]1.90 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionSFA 15-50, 27BAR SET PRESSURE
N.° de expediente SCIPb6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
Nombre de productoVálvula de alivio de seguridad
Nombre del producto en el expediente SCIPSFA 15
Norma de conexiónISO 228-1
Observaciones0
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]15 mm
Tamaño de conexión [in]1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [in]3/4
Tamaño de conexión de salida [in]1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexiónG
Tipo de productoSFA 15-50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.995 Kilogramo
Peso neto1.926 Kilogramo
Volumen1.326 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428945042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm