Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Angleway

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 15, SVL Flexline, Dirección: Paso en ángulo, 15 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 65

148B6612

Used for product: SVL 15

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoCarcasa de la válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalBi-flow
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido12
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónUKCA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
MarcaSVL Flexline
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionSVL 15 ANSI Valve housing ANG PS65
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]15.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]1/2 in
Tamaño de conexión de salida [mm]15.0 mm
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoSVL 15
Utilizado para el productoSVL 15

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.094 Kilogram
Peso neto0.883 Kilogram
Volumen2.387 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428507455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm