Danfoss logo
SVL-140B 80, WEB148B5972

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 80, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

148B5972

Nombre del programa de piezas: ICMTS, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 80, Tamaño de conexión de salida [mm]: 80

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SVL Flexline
Accessory (EF013236)TRUE
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaI
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoCarcasa de la válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónLISTADO POR C UL USCECRNUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
MarcaSVL Flexline
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionSVL 80 Housing A/D STR PS140
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasFIA-140BICMTSSVA-140B
Norma de conexiónANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Presión de trabajo máx. [bar]140.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R744
ReparableRepuestos SVL Flexline
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]3 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]80.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]3 in
Tamaño de conexión de salida [mm]80.0 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoSVL-140B 80
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.3 Kilogramo
Peso neto8.15 Kilogramo
Volumen17.708 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162515969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm