Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 25, Soldar acero a tope
027H2129
Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material de conexión: Acero, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120, Utilizado para el producto: ICS 25; ICM 25
027H2129
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios ICM / ICS / ICLX |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Funcionamiento de la válvula | Módulo de función |
| Grupo de productos | Válvulas multifunción |
| Homologación | EAC |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
| Marca | ICV Flexline |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICV 25 32 DIN Valve housing |
| Nombre de producto | Cuerpo de la válvula multifunción |
| Nombre del programa de piezas | ICLXICMICS |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 65.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Reparable | Repuestos ICM / ICS / ICLX |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 32 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 1/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | ICV 25 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para el producto | ICM 25ICS 25 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.804 Kilogramo |
| Peso neto | 1.496 Kilogramo |
| Volumen | 3.462 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |