Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210C, G, 3/4, Teflón, Función: NC
042N4405
Material del cuerpo: Bronce
042N4405
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Ext. operat. valve accessories |
| Cabeza de control [Ø mm] | 63 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 4 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cierre | Contra el flujo |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Pistón (ángulo) |
| Grupo de productos | Válvulas de accionamiento externo |
| Material de sellado | Teflón |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Material Description | AV210B 20G 34T NC |
| N.° de expediente SCIP | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| Nombre de producto | Válvula accionada ext. con asiento en ángulo |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AV210 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 24.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 348.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 16.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo máx. [psig] | 232 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de presión de control [bar] [máx.] | 10.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [mín.] | 4.00 bar |
| Rango de presión de control [psig] [máx.] | 145.0 psig |
| Rango de presión de control [psig] [mín.] | 58.0 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 180 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 356 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
| Reparable | Ext. operat. valve spare parts |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 |
| Tamaño del orificio [mm] | 20.00 mm |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | AV210C |
| Valor Cv [gal/min] | 11.500 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 10.000 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.774 Kilogramo |
| Peso neto | 1.288 Kilogramo |
| Volumen | 3.768 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |