Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R134a/R513A

Válvula de expansión termostática, TUBE, R134a/R513A

068U2570

Rango de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 2.1, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Capacidades orificio [kW]2.10 kW
Capacidades orificio[TR]0.59 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACUAUL
Indicador de sentido de flujoFlecha en una dirección grabada con láser
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]31.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Característica
Valor
Material de conexiónBimetálico: Acero/cobre
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
N.° de expediente SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R134a/R513A
Refrigerantes homologados por ULR134aR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]1/4 pulg.
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio4
Tamaño salida [in]1/2 pulg.
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTUBE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.168 Kilogramo
Peso neto0.151 Kilogramo
Volumen0.402 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422171157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm