Danfoss logo
Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6030

Rango de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 2, Capacidades orificio [kW]: 10.53, Capacidades orificio[TR]: 3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidad nominal R32 [kW]14.04 kW
Capacidad nominal R32 [TR]4.00 TR
Capacidad nominal R410A [kW]7.72 kW
Capacidad nominal R410A [TR]2.20 TR
Capacidades orificio [kW]10.53 kW
Capacidades orificio[TR]3.00 TR
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Diseño de puertoPuerto de equilibrio
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
Homologaciónc UL us
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]60 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]15 °F
Long. tubo capilar [in]31.5 in
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj M/12
Nivelación de la longitud del tubo capilar[in]24.3 in
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]LAH
Recalentamiento estático (RE) [°F]5.41 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]3.01 °C
Refrigerante(s)R32R410AR454B
RegulableSí
Tamaño entrada [in]3/4 pulg.
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio2
Tamaño salida [in]3/4 pulg.
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo conex. entradaChatleff, macho
Tipo conex. igualaciónCAP. TUBO, ROSCAR
Tipo conex. salidaChatleff, female
Tipo de productoTR 6
Válvula de retenciónYes
Variante de racor de salida067U0021
Versión de racor de entrada067U0044

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.38 Kilogramo
Peso neto0.32 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.739 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm