Válvula de expansión termostática, TR 6, R454B
067L6002
Rango de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 5, Capacidades orificio [kW]: 19.7, Capacidades orificio[TR]: 5.6
067L6002
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
| Capacidades orificio [kW] | 19.70 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 5.60 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso recto |
| Diseño de puerto | Puerto de equilibrio |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | c UL us |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 60 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 15 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 31.5 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 800 mm |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | TR6 Valve L Orf5 Adj I/18 |
| N.° de expediente SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Nivelación de la longitud del tubo capilar[in] | 24.3 in |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [psig] | LAH |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 5.41 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Refrigerante(s) | R454B |
| Regulable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 pulg. |
| Tamaño igualación [in] | 1/4 in |
| Tamaño orificio | 5 |
| Tamaño salida [in] | 3/8 pulg. |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. igualación | CAP. TUBO, ROSCAR |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TR 6 |
| Válvula de retención | Yes |
| Variante de racor de salida | 067U0087 |
| Versión de racor de entrada | 067U0087 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.387 Kilogramo |
| Peso neto | 0.357 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |