Danfoss logo
TR6 Valve

Válvula de expansión termostática, TR 6, R454B

067L6000

Rango de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 3, Capacidades orificio [kW]: 12.3, Capacidades orificio[TR]: 3.5

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje18 Uds.
Capacidades orificio [kW]12.30 kW
Capacidades orificio[TR]3.50 TR
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Diseño de puertoPuerto de equilibrio
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosVálvulas de expansión
Homologaciónc UL us
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]60 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]15 °F
Long. tubo capilar [in]31.5 in
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj I/18
N.° de expediente SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nivelación de la longitud del tubo capilar[in]24.3 in
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]LAH
Recalentamiento estático (RE) [°F]5.41 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]3.01 °C
Refrigerante(s)R454B
RegulableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio3
Tamaño salida [in]3/8 pulg.
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónCAP. TUBO, ROSCAR
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTR 6
Válvula de retenciónYes
Variante de racor de salida067U0087
Versión de racor de entrada067U0087

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.387 Kilogramo
Peso neto0.357 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm