Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A
067L5958
Rango de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 6
067L5958
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Ajuste de fábrica[psig] | 147.7 psig |
| Aprobado por UL | Yes |
| Balanced Port | Sí |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Capacidad nominal R32 [kW] | 22.50 kW |
| Capacidad nominal R32 [TR] | 6.40 TR |
| Capacidad nominal R410A [kW] | 21.10 kW |
| Capacidad nominal R410A [TR] | 6.00 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso recto |
| Diseño de puerto | Puerto de equilibrio |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | c UL us |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 60 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 15 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 31.5 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 800 mm |
| Más información | Ajustable |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | TR6 VALVE ASSÝ BP4 CVXCARRIER FS1 |
| N.° de expediente SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Nivelación de la longitud del tubo capilar[in] | 24.3 in |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA7200 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Piezas incluídas | 1 Aeroquip hembra 5/8in cono1 Chatleff hembra 3/4in cone.1 conector roscado 3/8Abrazadera de bulboInstrucción de instalaciónCinta aislante |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [psig] | LAH |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 5.40 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Refrigerantes homologados por UL | R410A |
| Regulable | Sí |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 pulg. |
| Tamaño igualación [in] | 1/4 in |
| Tamaño orificio | 6 |
| Tamaño salida [in] | 3/8 pulg. |
| Temperatura máx. de elemento [°C] | 100 °C |
| Temperatura máx. de elemento [°F] | 212 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. igualación | CAP. TUBO, ROSCAR |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TR 6 |
| Válvula de retención | Yes |
| Variante de racor de salida | 067U0087 |
| Versión de racor de entrada | 067U0087 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.581 Kilogramo |
| Peso neto | 0.58 Kilogramo |
| Volumen | 1.721 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428120043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |