Danfoss logo
TGE_067N2093, 067N2178, 067N2403

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9564

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 67, Pressure equalization: Externally equalized

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosTXV accessories
Ajustede recalentamientoAdjustable
Balanced PortYes
Cantidad por formato de embalaje12 pc
Capacidades orificio [kW]67.00 kW
Capacidades orificio[TR]19.00 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónStraightway
Dirección del caudalBi-flow
Equilibrado de la presiónExternally equalized
Formato de empaquetadoMulti pack
Grupo de fluido2
Grupo de productosExpansion valves
HomologaciónC UL US LISTEDEACUA
Indicador de sentido de flujoEmbossed 1-way arrow
Intervalo de temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-30 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]60 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-22 °F
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Material de conexiónCopper
Material del cuerpoBrass
Material DescriptionTGE 17 ExpansionValve Solder M/12
N.° de expediente SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nombre de productoThermostatic expansion valve
Nombre del producto en el expediente SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasBulb strap
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]LAH
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R454B
Refrigerantes homologados por ULR454B
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]7/8 in
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio16
Tamaño salida [in]1 1/8 in
Temperatura máx. de elemento [°C]110 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]230 °F
Tipo conex. entradaSolder, ODF
Tipo conex. igualaciónSolder, ODF
Tipo conex. salidaSolder, ODF
Tipo de productoTGE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.473 Kilogramo
Peso neto0.385 Kilogramo
Volumen1.739 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255002338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm