Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGEL_067N3082, 067N5012, 067N6025

Válvula de expansión termostática, TGE, R448A; R449A

067N6511

Rango de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 60.1, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Aprobado por ULYes
Balanced PortSí
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Capacidades orificio [kW]60.10 kW
Capacidades orificio[TR]17.10 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Característica
Valor
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTGE 13 ExpansionValve Solder M/8
N.° de expediente SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R448AR449A
Refrigerantes homologados por ULR448AR449A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]7/8 in
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio20
Tamaño salida [in]1 1/8 in
Temperatura máx. de elemento [°C]110 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTGE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.767 Kilogramo
Peso neto0.647 Kilogramo
Volumen2.589 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162596739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm