Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Válvula de expansión termostática, TGE, R134a; R513A

067N5011

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, Capacidades orificio [kW]: 37, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Aprobado por ULYes
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Capacidades orificio [kW]37.00 kW
Capacidades orificio[TR]10.00 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-25 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-15 °F
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Característica
Valor
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTGE 10 ExpansionValve Solder M/8
MOP [°C]15 °C
N.° de expediente SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°F]60 °F
Punto MOP [psig]MOP 55
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R134aR513A
Refrigerantes homologados por ULR134aR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]5/8 in
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio16
Tamaño salida [in]1 1/8 in
Temperatura máx. de elemento [°C]110 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]230 °F
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTGE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.758 Kilogramo
Peso neto0.627 Kilogramo
Volumen2.589 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428324113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm