Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Válvula de expansión termostática, TGE, R407C

067N4216

Rango de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 25, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Aprobado por ULYes
Balanced PortSí
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidades orificio [kW]25.00 kW
Capacidades orificio[TR]7.00 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Material de conexiónCobre
Característica
Valor
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTGEZ 7TR 16mmX22mm SOLDAR ODF
N.° de expediente SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual067N4196
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R407C
Refrigerantes homologados por ULR407C
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm]16.00 mm
Tamaño igualación [mm]6 mm
Tamaño orificio8
Tamaño salida [mm]22.00 mm
Temperatura máx. de elemento [°C]110 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTGE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.458 Kilogramo
Peso neto0.384 Kilogramo
Volumen1.584 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428142748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm