Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
067N2038
Rango de temperatura [°C]: -25 - 10, Capacidades orificio [kW]: 104, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
067N2038
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Ajustede recalentamiento | Ajustable |
| Aprobado por UL | Yes |
| Balanced Port | Sí |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| Capacidades orificio [kW] | 104.00 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 30.00 TR |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Equilibrado de la presión | Compensación/ecualización externa |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEACUA |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -15 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 118.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 3000 mm |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | TGEX 30 |
| MOP [°C] | 15 °C |
| N.° de expediente SCIP | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Piezas incluídas | Abrazadera de bulbo |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 067N2018 |
| Punto MOP [°F] | 60 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 100 |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 7.20 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Refrigerante(s) | R22/R407C |
| Refrigerantes homologados por UL | R22R407C |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 1 1/8 in |
| Tamaño igualación [in] | 1/4 in |
| Tamaño orificio | 30 |
| Tamaño salida [in] | 1 3/8 in |
| Temperatura máx. de elemento [°C] | 110 °C |
| Temperatura máx. de elemento [°F] | 230 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. igualación | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TGE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.086 Kilogramo |
| Peso neto | 1.01 Kilogramo |
| Volumen | 2.812 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428138888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |