Válvula de expansión termostática, TEA 20-5, R717
027X0392
Intervalo de temperatura [°C]: -20 - 30, Tipo de conexión: NPT, Piezas incluídas: Con. manómetro 1/4iin.
027X0392
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula expans. termostática |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | TEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TEA TEAT |
| Norma de conexión | ASME B 16.11 |
| Piezas incluídas | Con. manómetro 1/4iin. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R717 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión [in] | 1/2 in |
| Tipo de conexión | NPT |
| Tipo de producto | TEA 20-5 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.046 Kilogramo |
| Peso neto | 2.866 Kilogramo |
| Volumen | 15.183 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424627683 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |