Danfoss logo
Thermostatic expansion valve,  TD1 v2 Straight way, WEB068N7604

Válvula de expansión termostática, TD 1, R134a; R513A

068N7672

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 0.7, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajuste de fábrica[psig]36.7 psig
Ajustede recalentamientoAjustable
Aprobado por ULYes
Balanced PortNo
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Capacidades orificio [kW]0.70 kW
Capacidades orificio[TR]0.20 TR
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalFlujo único
Equilibrado de la presiónCompensacióninterna
FiltroIntegrado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACUA
Indicador de sentido de flujoEstampado flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Característica
Valor
Long. tubo capilar [in]30.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]750 mm
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTD1 Expansion Valve SW #1 ADJ M/20
N.° de expediente SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del archivo de homologación ULSA7200
Nombre del producto en el expediente SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]5.40 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]3.00 °C
Refrigerante(s)R134aR513A
RegulableSí
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño orificio1
Tamaño salida [in]1/2 pulg.
Temperatura máx. de elemento [°C]100 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]210 °F
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTD 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.209 Kilogramo
Peso neto0.181 Kilogramo
Volumen0.489 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424615161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm