Válvula de expansión termostática, TD 1, R134a; R513A
068N5665
Rango de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 2.01, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna
068N5665
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Ajuste de fábrica[psig] | 36.7 psig |
| Aprobado por UL | Yes |
| Balanced Port | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Capacidades orificio [kW] | 2.01 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 0.57 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Equilibrado de la presión | Compensacióninterna |
| Filtro | Integrado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEACUA |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 30.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 750 mm |
| Material de conexión | Cobre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW M/20 |
| N.° de expediente SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA7200 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Piezas incluídas | Abrazadera de bulbo |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 34.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 5.40 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Refrigerante(s) | R134aR513A |
| Regulable | No |
| Reparable | No |
| Sangrado [%] | 15 % HR |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 1/4 pulg. |
| Tamaño orificio | 3 |
| Tamaño salida [in] | 3/8 pulg. |
| Temperatura máx. de elemento [°C] | 100 °C |
| Temperatura máx. de elemento [°F] | 210 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TD 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.159 Kilogramo |
| Peso neto | 0.149 Kilogramo |
| Volumen | 0.489 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424225834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |