Danfoss logo
Válvula de expansión termostática, TD 1, R290-product-details

Válvula de expansión termostática, TD 1, R290

068N0008

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - -15, Capacidades orificio [kW]: 1.27, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Balanced PortNo
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Capacidades orificio [kW]1.27 kW
Capacidades orificio[TR]0.36 TR
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalFlujo único
EN13463-3 Evaluación de fuente de igniciónSí
Equilibrado de la presiónCompensacióninterna
FiltroIntegrado
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónLISTADO POR C UL USUA
Indicador de sentido de flujoEstampado flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]-15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]5 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]30.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]750 mm
Material de conexiónCobre
Característica
Valor
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW I/32
MOP [°C]-10 °C
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del archivo de homologación ULSA7200
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°F]14 °F
Punto MOP [psig]MOP 35
Recalentamiento estático (RE) [°F]5.40 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]3.00 °C
Refrigerante(s)R290
RegulableNo
ReparableNo
Tamaño entrada [in]1/4 pulg.
Tamaño orificio1
Tamaño salida [in]3/8 pulg.
Temperatura máx. de elemento [°C]100 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]210 °F
Tipo conex. entradaSoldar ODF
Tipo conex. salidaSoldar ODF
Tipo de productoTD 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.148 Kilogramo
Peso neto0.124 Kilogramo
Volumen0.13 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255255352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm