Cuerpo de válvula para válvula de expansión, TEH, Soldar, ODF, Soldar, ODF
067B4032
Dirección: Paso recto, Utilizado para el producto: TE 5, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF
067B4032
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Balanced Port | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | LLC CDC TYSK |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Material de conexión | Latón |
| Material del cuerpo | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | TE 5 5/8"X7/8"PASO RECTO CUERPO VALVULA |
| N.° de expediente SCIP | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Nombre de producto | Cuerpo de válvula para válvula de expansión |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TE |
| Nombre del programa de piezas | TE 5 |
| Piezas incluídas | TornillosArandelas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reparable | Repuestos TEV |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 5/8 in |
| Tamaño salida [in] | 7/8 in |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TEH |
| Utilizado para el producto | TE 5 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.428 Kilogramo |
| Peso neto | 0.32 Kilogramo |
| Volumen | 0.315 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428286244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |