Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12 straightway, solder flange connections

Cuerpo de válvula para válvula de expansión, TEH, Brida, Brida

067B4026

Dirección: Paso recto, Utilizado para el producto: TQ 12; TE 12, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosBridasAccesorios TEV
Balanced PortNo
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónLLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón
Material del cuerpoLatón
Característica
Valor
Material DescriptionTE 12;TQ 12 CUERPO DE VALVULA
N.° de expediente SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nombre de productoCuerpo de válvula para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIPTE
Nombre del programa de piezasTE 12TQ 12
Piezas incluídasTornillosArandelas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ReparableRepuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]7/8 in
Tamaño salida [in]1in
Tipo conex. entradaBrida
Tipo conex. salidaBrida
Tipo de productoTEH
Utilizado para el productoTE 12TQ 12

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.437 Kilogramo
Peso neto0.6 Kilogramo
Volumen0.854 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428321259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm