Cuerpo de válvula para válvula de expansión, TEH, Soldar, ODF, 16 mm, Soldar, ODF, 22 mm
067B4018
Dirección: Paso recto, Utilizado para el producto: TQ 12; TE 12, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 16, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 22
067B4018
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Balanced Port | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | LLC CDC TYSK |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Material de conexión | Latón |
| Material del cuerpo | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | TE 12;TQ 12 PASO RECTO |
| N.° de expediente SCIP | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Nombre de producto | Cuerpo de válvula para válvula de expansión |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TE |
| Nombre del programa de piezas | TE 12TQ 12 |
| Piezas incluídas | TornillosArandelas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reparable | Repuestos TEV |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [mm] | 16.00 mm |
| Tamaño salida [mm] | 22.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TEH |
| Utilizado para el producto | TE 12TQ 12 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.598 Kilogramo |
| Peso neto | 0.53 Kilogramo |
| Volumen | 0.315 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321204 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |