Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Válvula de expansión termostática, TUAE, R404A/R507A

068U2315

Rango de temperatura [°C]: -60 - -25, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalFlujo único
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACUAUL
Indicador de sentido de flujoFlecha en una dirección grabada con láser
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]-15 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-75 °F
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Material de conexiónBimetálico: Acero/cobre
Material del cuerpoAcero inoxidable
Característica
Valor
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
MOP [°C]-20 °C
N.° de expediente SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nombre del programa de piezasTUA
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°F]-5 °F
Punto MOP [psig]MOP 30
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R404A/R507A
Refrigerantes homologados por ULR404AR507A
ReparableRepuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm]10.00 mm
Tamaño igualación [mm]6 mm
Tamaño salida [mm]12.00 mm
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTUAE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.186 Kilogramo
Peso neto0.15 Kilogramo
Volumen0.402 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422182047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm