Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3600, 067B3602

Elemento para válvula de expansión, TE 5, R452A

067B3602

Rango de temperatura [°C]: -60 - -25, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]-15 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-75 °F
Long. tubo capilar [in]118.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]3000 mm
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
MOP [°C]-20 °C
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nombre de productoElemento para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nombre del programa de piezasTE 5
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°F]-5 °F
Punto MOP [psig]MOP 20
Refrigerante(s)R452A
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño igualación [in]1/4 in
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo conex. igualaciónAbocardada
Tipo de productoTE 5
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.559 Kilogramo
Peso neto0.488 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.663 Litro
EAN/UPC5702428523066