Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Elemento para válvula de expansión, TE 20, R404A/R507A

067B3355

Intervalo de temperatura [°C]: -60 - -25, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje9 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACLLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max]-25 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]-15 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-75 °F
Long. tubo capilar [in]197.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]5000 mm
Material del cuerpoLatón
Característica
Valor
Material DescriptionELEM. TES20 B SALE OF SINGLE PIECES
MOP [°C]-20 °C
N.° de expediente SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nombre de productoElemento para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nombre del programa de piezasTE 20
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°F]-5 °F
Punto MOP [psig]MOP 30
Refrigerante(s)R404A/R507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tipo conex. igualaciónAbocardada
Tipo de productoTE 20

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.734 Kilogramo
Peso neto0.63 Kilogramo
Volumen3.43 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428148184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm