Elemento para válvula de expansión, TE 5, R134a
067B3298
Rango de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
067B3298
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Elemento |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Equilibrado de la presión | Compensación/ecualización externa |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | EACUA |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 118.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 3000 mm |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | ELEM.TERM. TEN5 RANGO N/MOP |
| MOP [°C] | 15 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Nombre de producto | Elemento para válvula de expansión |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Nombre del programa de piezas | TE 5 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 28.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 400 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [°F] | 60 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 55 |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño igualación [in] | 1/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo conex. igualación | Abocardada |
| Tipo de producto | TE 5 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.518 Kilogramo |
| Peso neto | 0.44 Kilogramo |
| Volumen | 1.68 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428149075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |