Válvula de regulación operada manualmente, SREG-SA25
148B7772
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 40, Equipamiento: Caperuza
148B7772
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(b) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula de regulación manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Equipamiento | Caperuza |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Homologación | LLC CDC TYSK |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Marcado CE | No |
| Material de conexión | Acero |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | SREG-SA 25 A ANG valve cap PS40 |
| N.° de expediente SCIP | 55f5b9aa-48ca-4208-ab7f-f1bcdea2e0b1 |
| Nombre de producto | Válvula de regulación operada manualmente |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SREG-SA -SB |
| Norma de conexión | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Pintura de color | Gris |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 40.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 580 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR507AR717 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 25.00 mm |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1in |
| Tamaño de conexión de salida [mm] | 25.0 mm |
| Tipo conex. entrada | Soldar acero a tope |
| Tipo conex. salida | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | SREG-SA25 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.087 Kilogramo |
| Peso neto | 0.95 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 4.486 Litro |
| EAN/UPC | 5715255111474 |