Danfoss logo
HFI

Válvula de flotador, HFI 060

148G3766

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25, Rango de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvula de expansión de flotador
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW]1200.0 kW
Capacidad nominal R717 [TR]341.0 TR
CategoríaIII
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Condiciones cap. nominal [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Condiciones cap. nominal [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Constante de válvula50.36
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de flotador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido12
Grupo de productosVálvulas reguladoras del nivel de líquido
HomologaciónCEEACUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]176 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Marcado CEYes
Más información2 conex. ext. (drenaje/ecualiza)
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionHFI 060 D 100 VALVULA FLOTADOR
Nombre de productoVálvula de flotador
Norma de conexiónEN 10220
Característica
Valor
Pintura de colorMarrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar]25.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango volumen líquido [gal US] [máx.]1.22 gal
Rango volumen líquido [gal US] [mín.]0.42 gal
Rango volumen líquido [l] [máx.]4.6 L
Rango volumen líquido [l] [mín.]1.6 L
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
ReparableRepuestos de válvula de expansión de flotador
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño boquilla [mm]60.00 mm
Tamaño de conexión de entrada [in]4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]100.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]2 in
Tamaño de conexión de salida [mm]50.0 mm
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoHFI 060
Volumen de carcasa [l]8.20 L
Volumen de la carcasa [gal US]2.17 gal
Volumen neto [l]6.400 L
Volumen neto [USgal]1.69 gal

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto38.4 Kilogramo
Peso neto31.5 Kilogramo
Volumen104.632 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428413336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm