Danfoss logo
HFI

Válvula de flotador, HFI 050 F

148G3762

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 150, Tipo conex. entrada: Brida, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25, Rango de temperatura [°C]: -50 - 80

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvula de expansión de flotador
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW]800.0 kW
Capacidad nominal R717 [TR]227.0 TR
CategoríaIII
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Condiciones cap. nominal [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Condiciones cap. nominal [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Constante de válvula33.58
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de flotador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido12
Grupo de productosVálvulas reguladoras del nivel de líquido
HomologaciónCEEACUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]176 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Marcado CEYes
Característica
Valor
Más información2 conex. ext. (drenaje/ecualiza)
Material DescriptionHFI 050 FD 150 C/2 CONEX EXTRA
Nombre de productoVálvula de flotador
Norma de conexiónDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Pintura de colorMarrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar]25.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
ReparableRepuestos de válvula de expansión de flotador
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño boquilla [mm]50.00 mm
Tamaño de conexión de entrada [in]6 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]150.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]2 in
Tamaño de conexión de salida [mm]50.0 mm
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo conex. entradaBrida
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoHFI 050 F
Volumen de carcasa [l]8.20 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto47.5 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen108.199 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428412391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm