AKV 10P / AKV 10PS
Las válvulas de expansión AKV 10P y AKV10PS son de accionamiento eléctrico y están diseñadas para plantas de refrigeración.
Las válvulas AKV 10P y AKV 10PS se controlan normalmente mediante un controlador de la gama ADAP–KOOL® de Danfoss, que garantiza una inyección precisa de líquido en los evaporadores.
Las válvulas AKV 10P y AKV 10PS se suministran como parte de un programa de componentes, de la siguiente manera:
• Válvula independiente
• Bobina independiente con caja de bornes, conector DIN o cable.
• Repuestos en forma de parte superior, orificio y filtro
Los conjuntos de orificio y pistón son reemplazables. Las válvulas AKV 10P y AKV 10PS cubren un amplio rango de caudal.
Features and benefits
- Control preciso de la inyección de líquido
- Tecnología de válvulas superior
- Válvula totalmente reparable
- Apertura/cierre rápido en segundos.
- Admite una variedad de refrigerantes con un rango de regulación más amplio
- Diseño compacto y ligero
- Mayor variedad de opciones
- Construcción de válvulas
- Proteger el medio ambiente y el clima