Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 25-25

148X1433

Norma de conexión: ANSI B 16.22, Tapa superior: 3 módulos de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl de presión doble
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICSH 25-25 (1" Port), 1-1/8" ODS
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónANSI B 16.22
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]0.0 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]1-1/8 in
Tamaño puerto (nominal) [in]1 in
Tapa superior3 módulos de función
Tipo de conexiónODS
Tipo de productoICSH 25-25

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.112 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen0.007 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162706336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm