Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 32

148X1276

Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tapa superior: 1 módulo de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl de presión doble
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICSH 32 (1-1/4" Port), 1-1/4" SW
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Característica
Valor
Norma de conexiónASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]0.0 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]1 1/4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]32.00 mm
Tamaño puerto (nominal) [in]1 1/4 in
Tapa superior1 módulo de función
Tipo conex. entradaManguitos soldar acero
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de productoICSH 32

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.509 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428533393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm