Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 32, 32 mm, Manguitos soldar acero

027H3377

Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32, Valor Kv [m³/h]: 17

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula servoaccionada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónEACTÜVUAUL
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material DescriptionICSH 32 SOC
Material quality (EF001257)Other
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Norma de conexiónASME B 16.11
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1 1/4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]32.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]1 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm]32.0 mm
Tapa superior3 módulos de función
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo conex. entradaManguitos soldar acero
Tipo conex. salidaManguitos soldar acero
Tipo de productoICSH 32
Valor Cv [gal/min]20.000 gal/min
Valor Kv [m³/h]17.000 m³/h
Versión válvulaVersión estándar
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.993 Kilogramo
Peso neto5.792 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen8.68 Litro
EAN/UPC5702428514507