Danfoss logo
Válvula servoaccionada por piloto, ICS 50-DM-product-details

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 50-DM

148X1456

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tapa superior: 3 módulos de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión de entrada estándarButt weld
Conexión estándar de salidaBUTT WELD
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Descripción del productoRegulador de control electrónico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Característica
Valor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]19.5 psig
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]2 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]65.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]2 1/2 in
Tapa superior3 módulos de función
Texto adicional etiqueta USwith change over to constant p
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoICS 50-DM
Tipo de puerto-PCVP-L
Tipo de puerto-SIEVM (NC)
Tipo de puerto-SIICVE-L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.036 Kilogramo
Peso neto6.253 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen22.493 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm