Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 80-BL

148X1325

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tapa superior: 1 módulo de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoRegulador de presión diferencial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 80-BL 3" BW EVM(NC) CVPP-M
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]0.0 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]3 in
Tamaño puerto (nominal) [in]3 in
Tapa superior1 módulo de función
Texto adicional etiqueta UScon apertura eléctrica completa
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoICS 80-BL

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto19.258 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen56.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428567619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm