Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 40-B-(H)A4AB

148X0977

20 psig - 102 psig, Tapa superior: 3 módulos de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoRegulador de presión de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig)
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]20.0 psig
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tapa superior3 módulos de función
Texto adicional etiqueta UScon apertura eléctrica completa
Tipo de productoICS 40-B-(H)A4AB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.078 Kilogram
Peso neto0.007 Kilogram
Volumen26.748 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428944014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm