Válvula de regulación de presión, OFV 25
2412+184
Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 40
2412+184
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula de desbordamiento |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Equipamiento | Caperuza |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Homologación | EACUA |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material Description | Válvula de regulación de presión, OFV 25 |
| Nombre de producto | Válvula de regulación de presión |
Característica | Valor |
|---|---|
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Pintura de color | Gris |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 40.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 580 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rango de presión [psig] Pe [máx.] | 116.0 psig |
| Rango de presión [psig] Pe [mín.] | 2.0 psig |
| Rango de presión de control [psig] [máx.] | 8.00 bar |
| Rango de presión de control [psig] [mín.] | 2.00 bar |
| Refrigerante(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Reparable | Press. regul. valve spare part |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 25 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 25.00 mm |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | OFV 25 |
| Valor Cv [gal/min] [máx.] | 1.744 gal/min |
| Valor Cv [gal/min] [mín.] | 0.000 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] [máx.] | 1.500 m³/h |
| Valor Kv [m³/h] [mín.] | 0.000 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.37 Kilogramo |
| Peso neto | 1.7 Kilogramo |
| Volumen | 5.04 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428189811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |