Danfoss logo
KVD-product-category

KVD

El KVD es un regulador de presión modulante para el receptor. Se abre cuando la presión del receptor disminuye y desvía el gas caliente para mantener la presión del receptor en el valor ajustado por el regulador.

KVD y KVR forman un sistema de regulación que se utiliza para mantener una presión de condensación y de receptor constante y suficientemente alta en plantas con recuperación de calor, así como en plantas de refrigeración y aire acondicionado con condensadores enfriados por aire.

Features and benefits

  • Regulación de presión precisa y ajustable
  • Amplia capacidad y rango operativo
  • Diseño de amortiguación de pulsaciones
  • Fuelle de acero inoxidable
  • Compact angle design for easy installation in any position
  • Construcción soldada “hermética”
  • Válvula Schrader de 1/4 pulg. para pruebas de presión
  • Disponible con conexiones de soldadura abocinadas y ODF
  • Puede utilizarse como válvula de alivio de alta presión al lado de succión
  • Puede utilizarse en el siguiente rango EX: Categoría 3 (Zona 2)